RC4558
- 連続短絡保護
- 広い同相モードおよび差動電圧範囲
- 周波数補償が不要
- 低消費電力
- ラッチアップなし
- ユニティ・ゲイン帯域幅 . . . 3MHz(Typ)
- アンプ間でのゲインおよび位相マッチング
- 低ノイズ . . . 1kHzで8nV/√Hz(Typ)
RC4558デュアル汎用オペアンプは、µA741と電気的に同等な2つのオペアンプから構成されます。ただし、オフセット相殺機能は搭載されません。
同相モード入力電圧範囲が高く、ラッチアップがないため、電圧フォロワのアプリケーションに最適です。このデバイスは短絡保護を備え、内部周波数補償によって、外部部品なしで安定性を確保します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | デュアル汎用オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2013年 4月 9日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン・モジュール
The TI Guitar SideGig plug-in module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into a guitar, bass or musical instrument amplifier. The board features selectable “clean” and “drive” channels for traditional and overdriven guitar sounds. The clean channel offers volume, (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点