LM319-N
- Two Independent Comparators
- Operates from a Single 5-V Supply
- Typically 80-ns Response Time at ±15 V
- Minimum Fan-out of 2 Each Side
- Maximum Input Current of 1 µA Over
Temperature - Inputs and Outputs can be Isolated from System
Ground - High Common-Mode Slew Rate
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM119 series are precision high-speed dual comparators fabricated on a single monolithic chip. They are designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5-V logic supply and ground. They have higher gain and lower input currents than devices such as the LM710. The uncommitted collector of the output stage makes the LM119 compatible with RTL, DTL, and TTL, as well as capable of driving lamps and relays at currents of up to 25 mA.
The LM319A offers improved precision over the standard LM319, with tighter tolerances on offset voltage, offset current, and voltage gain.
Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, the LM119 series are fully specified for power supplies up to ±15 V. The series features faster response than the LM111, at the expense of higher power dissipation. However, the high-speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119 more versatile than older devices such as the LM711.
The LM119 is specified from 55°C to +125°C, the LM219 is specified from 25°C to +85°C, and the LM319A and LM319 are specified from 0°C to +70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMx19 High Speed Dual Comparator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 1月 12日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-828 Increasing the High Speed Torque of Bipolar Stepper Motors (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM319 MDA MWA High Speed Dual Comparator (Rev. A) | 2012年 11月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-293 Control Applications of CMOS DACs | 2004年 5月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | App Note 828 Increasing the High Speed Torque of Bipolar Stepper Motors | 2004年 5月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。