TLV1861-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 低い消費電流:チャネルごとに 440nA
- 幅広い電源電圧範囲:1.8V~40V
- レール上の入力: (V+) とは無関係に、同相範囲は (V-) + 40V まで
- フェイルセーフ:電源なしの高インピーダンス入力
- 既知の起動条件を提供するパワーオン・リセット
- オーバードライブ入力についても位相反転なし
- 最高 40V までの逆バッテリ保護
- プッシュプル出力オプション (TLV185x -Q1)
- オープン・ドレイン出力オプション (TLV186x -Q1)
TLV185x -Q1 および TLV186x -Q1 は、シングル、デュアル、クワッド・チャネル・オプションを備えた 車載グレードのナノパワー 40V コンパレータ・ファミリです。このファミリには、フェイルセーフ (FS) 入力と、プッシュプルおよびオープン・ドレインの出力オプションがあります。これらの機能と、1.8V~40V の幅広い電源電圧範囲にわたるナノパワー動作により、このファミリは低消費電力の常時オン・システムでの電圧および温度監視などのハウスキーピング機能に最適です。
すべてのデバイスにパワーオン・リセット (POR) 機能が搭載され、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源投入時および電源切断時に誤った出力が発生されるのを防止できます。
入力はオーバー・ザ・レール機能を備えており、両方の入力が最大40 V の電源電圧を超えても正常に動作します。このため、このコンパレータは、比較可能な入力電圧の範囲を制限することなく、高電源電圧と低電源電圧の両方のシステムに適しています。同様に、内蔵の逆バッテリ保護機能により、電源ピンにバッテリが不適切に取り付けられた場合のコンパレータの損傷を防止します。
TLV185x -Q1 コンパレータにはプッシュプル出力段があるのに対して、TLV186x -Q1 コンパレータは、オープン・ドレイン出力段があるためレベル変換に適しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV185x-Q1 および TLV186x-Q1 40V ナノパワー・コンパレータ・ファミリ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 |
アプリケーション概要 | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
機能安全情報 | TLV18x1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference | 2020年 12月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点