データシート
LME49720
- 600Ωの負荷を容易に駆動
- オーディオ信号の優れた忠実性のため最適化
- 出力短絡保護
- 120dB (標準値)を超えるPSRRおよびCMRR
- SOIC、PDIP、TO-99 Metal Canパッケージ
- 主な仕様
- 電源電圧範囲: ±2.5~±17V
- THD+N (AV = 1、VOUT = 3VRMS、fIN = 1kHz):
- RL = 2kΩ: 0.00003% (標準値)
- RL = 600Ω: 0.00003% (標準値)
- 入力ノイズ密度: 2.7nV/√Hz (標準値)
- スルー・レート: ±20V/μs (標準値)
- ゲイン帯域幅積: 55MHz (標準値)
- 開ループ・ゲイン(RL = 600Ω): 140dB (標準値)
- 入力バイアス電流: 10nA (標準値)
- 入力オフセット電圧: 0.1mV (標準値)
- DCゲイン直線性誤差: 0.000009%
アプリケーション
- 超高品質のオーディオ・アンプ
- Hi-Fiプリアンプ
- Hi-Fiマルチメディア
- 最先端のフォノ・プリアンプ
- プロフェッショナル用高性能オーディオ
- Hi-Fiイコライゼーションおよびクロスオーバー・ネットワーク
- 高性能ライン・ドライバ
- 高性能ライン・レシーバ
- Hi-Fiアクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners.
LME49720デバイスは超低歪み、低ノイズ、高スルー・レートのオペアンプ・シリーズの製品であり、高性能のHi-Fiアプリケーション用に最適化され、完全に規定されています。高度な最新のプロセス・テクノロジと、最先端の回路設計との組み合わせにより、LME49720オーディオ・オペアンプ・ドライバは優れたオーディオ信号アンプとして、比類のないオーディオ性能を実現します。LME49720は、非常に低い電圧ノイズ密度(2.7nV/√Hz)と、ほぼ無視できるTHD+N (0.00003%)との両立により、最も厳しいオーディオ・アプリケーションの要求も容易に満たすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LME49720 デュアル高性能、Hi-Fiオーディオ・オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 12月 19日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LME49600 Headphone Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LME49720NABD — 34V 高性能、2回路、ハイファイ・オーディオ・オペ・アンプ
The LME49720 is a Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier. This Audio Amplifier offers near zero THD+N and sets a new standard for high end audio users. National's newest Amplifier uses state of the art circuitry and process to achieve a new class of audio performance and technology. The AC (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点