LMC6036
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- LMC6035 in DSBGA Package
- Ensured 2.7V, 3V, 5V and 15V Performance
- Specified for 2 kΩ and 600Ω Loads
- Wide Operating Range: 2.0V to 15.5V
- Ultra Low Input Current: 20fA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 600&3937;: 200mV from Either Rail at 2.7V
- @ 100kΩ: 5mV from Either Rail at 2.7V
- High Voltage Gain: 126dB
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- -0.1V to 2.3V at VS = 2.7V
- Low Distortion: 0.01% at 10kHz
- LMC6035 Dual LMC6036 Quad
- See AN-1112 (Literature Number SNVA009)
for DSBGA Considerations - AEC-Q100 Grade 3 Qualified (LMC6035-Q1)
The LMC6035/6 is an economical, low voltage op amp capable of rail-to-rail output swing into loads of 600Ω. LMC6035 is available in a chip sized package (8-Bump DSBGA) using micro SMD package technology. Both allow for single supply operation and are ensured for 2.7V, 3V, 5V and 15V supply voltage. The 2.7 supply voltage corresponds to the End-of-Life voltage (0.9V/cell) for three NiCd or NiMH batteries in series, making the LMC6035/6 well suited for portable and rechargeable systems. It also features a well behaved decrease in its specifications at supply voltages below its ensured 2.7V operation. This provides a “comfort zone” for adequate operation at voltages significantly below 2.7V. Its ultra low input currents (IIN) makes it well suited for low power active filter application, because it allows the use of higher resistor values and lower capacitor values. In addition, the drive capability of the LMC6035/6 gives these op amps a broad range of applications for low voltage systems.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp データシート (Rev. G) | 2013年 4月 23日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点