TLV4062
- Wide supply voltage range: 1.5 V to 5.5 V
- Two-channel detectors in small packages
- High threshold accuracy: 1% over temperature
- Precision hysteresis: 60 mV
- Low quiescent current: 2 µA (typ)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Push-pull (TLV4062) and open-drain (TLV4082) output options
- Available in an SOT-23 and µSON package
The TLV4062 and TLV4082 are a family of high-accuracy, dual-channel comparators featuring low power and small solution size. The IN1 and IN2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, thus ensuring stable output operation without false triggering.
The TLV4062 and TLV4082 have adjustable INx inputs that can be configured by an external resistor divider pair. When the voltage at the IN1 or IN2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When IN1 or IN2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.
The comparators have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for low-power, voltage monitoring. The TLV4062 and TLV4082 operate from 1.5 V to 5.5 V, over the –40°C to +125°C temperature range.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。