TLV8801

アクティブ

シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (450nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0015 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 450 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0007 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00045 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0015 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.00045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 450 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.0047 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0007 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00045 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.0035
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • コスト最適化システム用
  • ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
  • オフセット電圧: 4.5mV (最大値)
  • 優れたTcVos: 1µV/℃
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 6kHz
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 0.1pA
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • レール・ツー・レール出力
  • 出力反転なし
  • EMI保護
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準パッケージ:
    • シングル: 5ピンSOT-23
    • デュアル: 8ピンVSSOP

アプリケーション

  • CO検出器やO2検出器などの気体検出器
  • PIRセンサを使用するモーション検出器
  • イオン化煙アラーム
  • サーモスタット
  • リモート・センサ、IoT (Internet of Things)
  • アクティブRFIDリーダーおよびタグ
  • 携帯型医療機器
  • 携帯型血糖値計

All trademarks are the property of their respective owners.

  • コスト最適化システム用
  • ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
  • オフセット電圧: 4.5mV (最大値)
  • 優れたTcVos: 1µV/℃
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 6kHz
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 低い入力バイアス電流: 0.1pA
  • 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
  • レール・ツー・レール出力
  • 出力反転なし
  • EMI保護
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準パッケージ:
    • シングル: 5ピンSOT-23
    • デュアル: 8ピンVSSOP

アプリケーション

  • CO検出器やO2検出器などの気体検出器
  • PIRセンサを使用するモーション検出器
  • イオン化煙アラーム
  • サーモスタット
  • リモート・センサ、IoT (Internet of Things)
  • アクティブRFIDリーダーおよびタグ
  • 携帯型医療機器
  • 携帯型血糖値計

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)ファミリの超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化されたセンシング・アプリケーションに理想的です。TLV880xアンプを使用すると、CO検出器、煙検出器、モーション検出セキュリティ・システム(PIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器において、消費電力を最小化できます。また、注意深く設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低い(フェムトアンペア単位)ため、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなど、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。

TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)ファミリの超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化されたセンシング・アプリケーションに理想的です。TLV880xアンプを使用すると、CO検出器、煙検出器、モーション検出セキュリティ・システム(PIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器において、消費電力を最小化できます。また、注意深く設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低い(フェムトアンペア単位)ため、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなど、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。

TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV521 アクティブ シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Rail-to-rail I/O, faster slew rate (0.0029 V/us), lower offset voltage (3 mV), lower power (0.00035 mA), lower noise (300 nV/√Hz), higher output current (12 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV8801/TLV8802 コスト最適化システム向けの320nAナノパワー・オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 12月 12日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV8801 TINA-TI Reference Design

SNOM595.TSC (40 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV8801 TINA-TI Spice Model

SNOM596.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ