TLC3702-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product Change Notification
- Qualification Pedigree
- Push-Pull CMOS Output Drives Capacitive Loads Without Pullup Resistor, IO = ± 8 mA
- Very Low Power . . . 100 uW Typ at 5 V
- Fast Response Time ...tPLH = 2.7 us Typ With 5-mV Overdrive
- Single-Supply Operation ...4 V to 16 V
- On-Chip ESD Protection
Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLC3702 consists of two independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply and be compatible with modern HCMOS logic systems. They are functionally similar to the LM339 but use one-twentieth of the power for similar response times. The push-pull CMOS output stage drives capacitive loads directly without a power-consuming pullup resistor to achieve the stated response time. Eliminating the pullup resistor not only reduces power dissipation, but also saves board space and component cost. The output stage is also fully compatible with TTL requirements.
Texas Instruments LinCMOS process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS process offers extremely stable input offset voltages with large differential input voltages. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Micropower LinCMOS? Voltage Comparator データシート | 2002年 7月 16日 | |||
* | VID | TLC3702-EP VID V6203643 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TLC3702MDREP Reliability Report (Rev. A) | 2012年 8月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。