LME49723
- Easily Drives 600Ω Loads
- Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
- Output Short Circuit Protection
- PSRR and CMRR Exceed 100dB (typ)
- SOIC Package
Key Specifications
- Power Supply Voltage Range: ±2.5 to ±17 V
- THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz)
- RL = 2kΩ: 0.0002 % (typ)
- RL = 600Ω: 0.0002 % (typ)
- Input Noise Density: 3.6 nV/√Hz (typ)
- Slew Rate: ±8 V/μs (typ)
- Gain Bandwidth Product: 17 MHz (typ)
- Open Loop Gain (RL = 600Ω): 105 dB (typ)
- Input Bias Current: 200 nA (typ)
- Input Offset Voltage: 0.3 mV (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LME49723 is part of the ultra-low distortion, low noise, high slew rate operational amplifier series optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49723 audio operational amplifiers deliver superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49723 combines extremely low voltage noise density (3.6nV/√Hz) with vanishingly low THD+N (0.0002%) to easily satisfy the most demanding audio applications. To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49723 has a high slew rate of ±20V/μs and an output current capability of ±26mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 2kΩ loads to within 1V of either power supply voltage and to within 1.4V when driving 600Ω loads.
The LME49723's outstanding CMRR (100dB), PSRR (100dB), and VOS (0.3mV) give the amplifier excellent operational amplifier DC performance.
The LME49723 has a wide supply range of ±2.5V to ±17V. Over this supply range the LME49723’s input circuitry maintains excellent common-mode and power supply rejection, as well as maintaining its low input bias current. The LME49723 is unity gain stable.
The LME49723 is available in an 8–lead narrow body SOIC package. Demonstration boards are available for each package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LME49723 Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier データシート (Rev. B) | 2013年 4月 4日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点