LMV7275
- (VS = 1.8 V, TA = 25°C,
Typical Values Unless Specified). - Single or Dual Supplies
- Ultra Low Supply Current 9 µA Per Channel
- Low Input Bias Current 10 nA
- Low Input Offset Current 200 pA
- Low Ensured VOS 4 mV
- Propagation Delay 880 ns (20-mV Overdrive)
- Input Common Mode Voltage Range 0.1 V
Beyond Rails - LMV7272 is Available in DSBGA Package
The LMV727x devices are rail-to-rail input low power comparators, characterized at supply voltages 1.8 V, 2.7 V, and 5 V. They consume as little as 9-µA supply current per channel while achieving a 800-ns propagation delay.
The LMV7271 and LMV7275 (single) are available in SC70 and SOT-23 packages. The LMV7272 (dual) is available in the DSBGA package. With these tiny packages, the PCB area can be significantly reduced. They are ideal for low voltage, low power, and space-critical designs.
The LMV7271 and LMV7272 both feature a push-pull output stage which allows operation with minimum power consumption when driving a load.
The LMV7275 features an open-drain output stage that allows for wired-OR configurations. The open-drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage up to 5.5 V, regardless of the supply voltage of the LMV7275, which is useful for level-shifting applications.
The LMV727x devices are built with Texas Instruments advance submicron silicon-gate BiCMOS process. They all have bipolar inputs for improved noise performance, and CMOS outputs for rail-to-rail output swing.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV727x Single and Dual, 1.8-V Low Power Comparators With Rail-to-Rail Input データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 9月 3日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。