TLV4062-Q1
-
車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 広い電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 小型パッケージの 2 チャネル検出器
- 高いスレッショルド精度:温度範囲全体で 1%
- 高精度ヒステリシス:60mV
- 低い静止電流:2µA (標準値)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- プッシュプル (TLV4062-Q1) およびオープン・ドレイン (TLV4082-Q1) 出力オプション
- SOT-23 パッケージで供給
TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 は高精度のデュアルチャネル・コンパレータ・ファミリで、低消費電力と小さなソリューション・サイズが特長です。IN1 および IN2 入力には、短時間のグリッチを除去するためのヒステリシスが含まれているため、誤ったトリガが発生せず出力動作が安定します。
TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 には可変の INx 入力があり、1 対の外付け分圧抵抗によって構成可能です。IN1 または IN2 入力の電圧が下降時のスレッショルドを下回ると、それぞれ OUT1 または OUT2 が LOW になります。IN1 または IN2 が上昇時のスレッショルドよりも高くなると、それぞれ OUT1 または OUT2 が HIGH になります。
これらのコンパレータは静止電流が 2µA (標準値) と非常に小さく、低消費電力で電圧を監視するための、高精度で省スペースのソリューションを実現します。TLV4062-Q1 および TLV4082-Q1 の動作電圧範囲は、-40℃~+125℃の温度範囲全体で 1.5V~5.5V です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV4062-Q1、TLV4082-Q1 リファレンス内蔵、デュアルチャネル、低電力コンパレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 11月 4日 |
アプリケーション概要 | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。