この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
LMV934-N-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル02
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 特記のない限り電源電圧1.8V時の標準値
- 1.8V、2.7V、5Vで動作を規定
- 出力スイング
- 600Ω負荷でレールから80mV
- 2kΩ負荷でレールから30mV
- レールを200mV超えるVCM
- 消費電流(チャネルごとに): 100µA
- ゲイン帯域幅積: 1.4MHz
- 最大VOS: 4mV
- 超小型のパッケージ
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- WEBENCH® Power Designerにより、LMV93x-N-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMV93x-N-Q1ファミリ(LMV931-N-Q1シングル、LMV932-N-Q1デュアル、LMV934-N-Q1クワッド)は、車載アプリケーション用にAEC-Q100グレード1認定済みの低電圧、低消費電力オペアンプです。LMV93x-N-Q1ファミリは、1.8V~5.5Vの電源電圧で動作し、レール・ツー・レール入出力機能があります。入力同相電圧範囲は電源電圧より200mV広いため、電源電圧範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。1.8V電源で、出力は無負荷時にレール・ツー・レールのスイングが可能で、600Ω負荷のときレールから105mV以内です。LMV93x-N-Q1デバイスは1.8Vで動作するよう最適化されており、携帯用の2セルのバッテリ駆動システム、および単一セルのリチウムイオン・システムに理想的です。
LMV93x-N-Q1デバイスは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と非常に小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV93x-N-Q1デバイスは、600Ωの負荷と、最大1000pFの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。これらのデバイスはDCゲインも101dBと高く、低周波数のアプリケーションに適しています。
シングルのLMV931-N-Q1は、省スペースの5ピンSC-70おびSOT-23パッケージで供給されます。デュアルのLMV932-N-Q1は8ピンのSOICパッケージ、クワッドのLMV934-N-Q1は14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。これらの小さなパッケージは、車載用アプリケーションの、面積の制限されるPC基板に理想的なソリューションです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV93x-N-Q1 車載用シングル、デュアル、クワッド、1.8V、RRIOオペアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 15日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点