TLV1702-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下の結果でAEC Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A (TLV1701-Q1)
- デバイスHBM ESD分類レベル1C (TLV1702-Q1、TLV1704-Q1)
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 電源電圧範囲: 2.2V~36Vまたは±1.1V~±18V
- 低い静止電流: コンパレータあたり55µA
- 入力同相範囲に両レールを含む
- 短い伝搬遅延: 560ns
- 低い入力オフセット電圧: 300µV
- オープン・コレクタ出力:
- 電源電圧に関係なく負電源を最大36V上回る
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 小型パッケージ:
- シングル: SOT23-5
- デュアル: VSSOP-8
- クワッド: TSSOP-14
TLV1701-Q1 (シングル)、TLV1702-Q1 (デュアル)、およびTLV1704-Q1 (クワッド)デバイスは、広い電源電圧範囲、レール・ツー・レール入力、低い静止電流、短い伝搬遅延時間を実現しています。こうした機能を業界標準の超小型パッケージで提供することから、これらのデバイスは市販の汎用コンパレータでは最高水準のものとなっています。
オープン・コレクタ出力により、TLV170x-Q1の電源電圧に関係なく、負電源を最大36V上回る電圧レールまで出力を引き上げることができます。
このデバイスはマイクロパワー・コンパレータです。低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流、低消費電流、オープン・コレクタ設定により、TLV170x-Q1デバイスには、単純な電圧検出からシングル・リレーの駆動まで、ほぼすべてのアプリケーションに対応する柔軟性があります。
このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV170x-Q1 2.2V~36V、マイクロパワー・コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 5日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)
SBOMBV1A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。