この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLC2274-HT
- Qualified for Automotive Applications
- Qualified in Accordance With AEC-Q100
- Output Swing Includes Both Supply Rails
- Low Noise: 9 nV/√Hz Typ at ƒ = 1 kHz
- Low Input Bias Current: 1 pA Typical
- Fully Specified for Both Single-Supply
and Split-Supply
Operation - Common-Mode Input Voltage Range Includes
Negative Rail - High-Gain Bandwidth: 2.2 MHz Typical
- High Slew Rate: 3.6 V/µs Typical
- Low Input Offset Voltage 2500-µV Max
at TA = 25°C - Macromodel Included
The TLC2274 is a quadruple operational amplifier from Texas Instruments. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLC2274 offers 2 MHz of bandwidth and 3 V/µs of slew rate for higher speed applications. These device offers comparable ac performance while having better noise, input offset voltage, and power dissipation than existing CMOS operational amplifiers. The TLC2274 has a noise voltage of 9nV/√Hz, two times lower than competitive solutions.
The TLC2274, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels, this device works well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature, with single- or split-supplies, makes this device a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). This family is fully characterized at 5 V and ±5 V.
It offers increased output dynamic range, lower noise voltage, and lower input offset voltage. This enhanced feature set allows the device to be used in a wider range of applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC2274-HT Advanced LinCMOS™ Rail-to-Rail Operational Amplifier データシート | PDF | HTML | 2014年 1月 13日 | ||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点