LM6211
(Typical 24V supply unless otherwise noted)
Supply voltage range | 5V to 24V |
Input referred voltage noise | 5.5 nV/ |
Unity gain bandwidth | 20 MHz |
1/f corner frequency | 400 Hz |
Slew rate | 5.6 V/µs |
Supply current | 1.05 mA |
Low input capacitance | 5.5 pF |
Temperature range | -40°C to 125°C |
Total harmonic distortion | 0.01% @ 1 kHz, 600 |
Output short circuit current | 25 mA |
The LM6211 is a wide bandwidth, low noise op amp with a wide supply voltage range and a low input bias current. The LM6211 operates with a single supply voltage of 5V to 24V, is unity gain stable, has a ground-sensing CMOS input stage, and offers rail-to-rail output swing.
The LM6211 is designed to provide optimal performance in high voltage, low noise systems. The LM6211 has a unity gain bandwidth of 20 MHz and an input referred voltage noise density of 5.5 nV/ at 10 kHz. The LM6211 achieves these specifications with a low supply current of only 1 mA. The LM6211 has a low input bias current of 2.3 pA, an output short circuit current of 25 mA and a slew rate of 5.6 V/us. The LM6211 also features a low common-mode input capacitance of 5.5 pF which makes it ideal for use in wide bandwidth and high gain circuits. The LM6211 is well suited for low noise applications that require an op amp with very low input bias currents and a large output voltage swing, like active loop-filters for wide-band PLLs. A low total harmonic distortion, 0.01% at 1 kHz with loads as high as 600, also makes the LM6211 ideal for high fidelity audio and microphone amplifiers.
The LM6211 is available in the small SOT package, allowing the user to implement ultra-small and cost effective board layouts.

Other devices and data sheet
This data sheet applies to both LM6211 and LM6211-MIL
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点