TLV3232

アクティブ

20ns dual-channel comparator with push-pull outputs

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 伝搬遅延:20ns

  • 入力オフセット電圧:±4mV (最大値)
  • 低い消費電流:200µA (チャネルあたり)
  • 各レールから 100mV 拡張された入力電圧同相範囲
  • 内部ヒステリシス:1.55 mV

  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット (デュアル チャネルのみ)

  • プッシュ プル出力
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 伝搬遅延:20ns

  • 入力オフセット電圧:±4mV (最大値)
  • 低い消費電流:200µA (チャネルあたり)
  • 各レールから 100mV 拡張された入力電圧同相範囲
  • 内部ヒステリシス:1.55 mV

  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット (デュアル チャネルのみ)

  • プッシュ プル出力
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

TLV323x は、プッシュプル出力を備えた 5V シングルおよびデュアル チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 20ns、電源電圧範囲は 2.7V~5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 200µA です。

すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

TLV323x は、プッシュプル出力を備えた 5V シングルおよびデュアル チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 20ns、電源電圧範囲は 2.7V~5V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 200µA です。

すべてのデバイスは、-40℃~125℃°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV323x レール ツー レール入力の 20ns 高速コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV3231 PSpice Transient Model

SNOM804.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3231 TINA Model

SNOM800.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ