TLV2242
- Micropower Operation... 1 uA/Channel
- Rail-to-Rail Input/Output
- Gain Bandwidth Product... 5.5 kHz
- Supply Voltage Range... 2.5 V to 12 V
- Specified Temperature Range
- TA = 0°C to 70°C... Commercial Grade
- TA = -40°C to 125°C... Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV2241)
- 8-Pin MSOP (TLV2242)
- Universal OpAmp EVM
The TLV224x family of single-supply operational amplifiers offers very low supply current of only 1 uA per channel.
The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega- resistors making them ideal for portable, long active life, applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage as low as 600 uV, CMRR of 100 dB, and minimum open loop gain of 100 V/mV at 2.7 V.
The maximum recommended supply voltage is as high as 12 V and ensured operation down to 2.5 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V and 12 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micropower microcontrollers available today including TI's MSP430.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Family of 1 uA/Ch Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers データシート (Rev. C) | 2000年 11月 8日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV2241, TLV2242, TLV2244 EMI Immunity Performance | 2013年 5月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点