LMV341
- 2.7-V and 5-V Performance
- Rail-to-Rail Output Swing
- Input Bias Current:1 pA (Typical)
- Input Offset Voltage: 0.25 mV (Typical)
- Low Supply Current: 100 µA (Typical)
- Low Shutdown Current: 45 pA (Typical)
- Gain Bandwidth of 1 MHz (Typical)
- Slew Rate: 1 V/µs (Typical)
- Turnon Time From Shutdown: 5 µs (Typical)
- Input Referred Voltage Noise (at 10 kHz):
20 nV/√Hz - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (HBM)
- 750-V Charged-device model (CDM)
The LMV34x devices are single, dual, and quad CMOS operational amplifiers, respectively, with low voltage, low power, and rail-to-rail output swing capabilities. The PMOS input stage offers an ultra-low input bias current of 1 pA (typical) and an offset voltage of 0.25 mV (typical). The single-supply amplifier is designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with a wide common-mode input voltage range that typically extends from –0.2 V to 0.8 V from the positive supply rail. The LMV341 (single) also offers a shutdown (SHDN) pin that can be used to disable the device. In shutdown mode, the supply current is reduced to 33 nA (typical). Additional features of the family are a 20-nV/√Hz voltage noise at 10 kHz, 1-MHz unity-gain bandwidth, 1-V/µs slew rate, and 100-µA current consumption per channel.
Offered in both the SOT-23 and smaller SC70 packages, the LMV341 is suitable for the most space-constraint applications. The LMV342 dual device is offered in the standard SOIC and VSSOP packages. An extended industrial temperature range from –40°C to 125°C makes these devices suitable in a wide variety of commercial and industrial environments.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV34x Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
LMV342 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点