LM7301
- VS = 5Vについて(特に記載のない限り標準値)
- 5ピンのSOT-23パッケージにより省スペースが可能
- レール・ツー・レールより大きな入力CMVR: −0.25V~5.2V
- レール・ツー・レール出力スイング: 0.07V~4.93V
- 広いゲイン帯域幅: 4MHz
- 低消費電流: 0.6mA
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~32V
- 高いPSRR: 104dB
- 高いCMRR: 93dB
- 非常に優れたゲイン: 97dB
アプリケーション
- 携帯機器
- 信号コンディショニング・アンプ/ADCバッファ
- アクティブ・フィルタ
- モデム
- PCMCIAカード
All trademarks are the property of their respective owners.
LM7301は広範なアプリケーションで高い性能を提供します。LM7301には、レール・ツー・レールより大きな入力範囲、レール・ツー・レール出力スイング、大きな容量性負荷の駆動能力、低い歪みといった特長があります。
このデバイスは、わずか0.6mAの消費電流で4MHzのゲイン帯域幅動作が可能です。大電力のデバイスではバッテリの消耗が激しくて使用できないような、新しいポータブル・アプリケーションをサポートできます。
LM7301は両方の電源レールを超える電圧で駆動可能なため、同相モードの電圧範囲を超過する懸念がなくなります。レール・ツー・レール出力スイングにより、出力において最大のダイナミック・レンジが得られます。低い電源電圧で動作するとき、これは特に重要な機能です。
LM7301は1.8V~32Vの電源で動作し、低消費電力システムで機能する多くのアプリケーションに優れた性能を示します。
信号源のすぐ近くにアンプを配置することで、基板サイズ削減と、信号の伝送経路の簡素化を実現できます。LM7301は、薄型形状のPCMCIAカードに容易に適合します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7301低消費電力、4MHz GBW、SOT-23パッケージ、 レール・ツー・レール入出力オペアンプ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2016年 6月 28日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 機械装置の振動解析性能の向上 | 英語版 | 2006年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点