LM6584
(VS = 5V, TA = 25°C typical values unless specified)
Input common mode voltage | 0.5V beyond rails |
Output voltage swing (RL = 2k | 50mV from rails |
Output short circuit current | +310/-410mA |
Continuous output current | 75mA |
Supply current (per amp, no load) | 750µA |
Supply voltage range | 5V to 13V |
Unity gain stable | |
-3dB bandwidth (AV = +1) | 24MHz |
Slew rate | 11V/µSec |
Settling time | 270ns |
SO-14 and TSSOP-14 package | |
Manufactured in National Semiconductor's state-of-the-art bonded wafer, trench isolated complementary bipolar VIP10™ technology for high performance at low power levels |
The LM6584 is a low power, high voltage, rail-to-rail input-output amplifier ideally suited for LCD panel VCOM driver and gamma buffer applications. The LM6584 contains four unity gain stable amplifiers in one package. It provides a common mode input ability of 0.5V beyond the supply rails, as well as an output voltage range that extends to within 50mV of either supply rail. With these capabilities, the LM6584 provides maximum dynamic range at any supply voltage. Operating on supplies ranging from 5V to 13V, while consuming only 750µA per amplifier, the LM6584 has a bandwidth of 24MHz (-3dB).
The LM6584 also features fast slewing and settling times, along with a high continuous output capability of 75mA. This output stage is capable of delivering approximately 310mA peak currents in order to charge or discharge capacitive loads. These features are ideal for use in TFT-LCDs.
The LM6584 is available in the industry standard 14-pin SO package and in the space-saving 14-pin TSSOP package. The amplifiers are specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2005年 3月 28日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730131 — 高速、3回路/ 4回路 オペ・アンプ 評価ボード、14 ピン SSOP パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin TSSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730231 — 高速、4回路オペ・アンプ用 評価ボード、、14 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点