LMH730231
高速、4回路オペ・アンプ用 評価ボード、、14 ピン SOIC パッケージ
LMH730231
概要
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.
特長
- Accommodates various high-speed Op Amp
- Allows quick and easy evaluation
- Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
- Utilizes surface-mount components
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH730231 Quad High Speed SOIC Op Amp Evaluation Board | 2012年 5月 6日 | |||
証明書 | LMH730231/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |