LMH6644

アクティブ

低消費電力、130MHz 動作、75mA、レール・ツー・レール出力アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA4863 アクティブ クワッド、低消費電力、110MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) 電圧帰還アンプ Lower noise (5.9 nV/√Hz), lower offset (1.5 mV), lower offset drift (3.5 µV/C) and lower power consumption( 0.7 mA)

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.8 GBW (typ) (MHz) 57 BW at Acl (MHz) 130 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 135 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 2600000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 115 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 65 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Voltage FB Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.8 GBW (typ) (MHz) 57 BW at Acl (MHz) 130 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 135 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 17 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 95 Input bias current (max) (pA) 2600000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 115 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 65 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4

(VS =± 5V、TA = 25 °C、RL = 2kΩ、AV =+ 1。特記のな
い限り、代表値)

  • –3dB BW(AV =+ 1) . . . 130MHz
  • 電源電圧範囲2.7V ~ . . . 12.8V
  • スルーレート(Note 8)、
    (AV =– 1) . . . 130V/µs
  • 電源電流( 無負荷時) . . . 2.7mA/ アンプ1個
  • 出力短絡電流 . . . + 115mA/ – 145mA
  • 線形出力電流 . . . ±75mA
  • 入力同相電圧 . . . V-の下0.5V、V+から1V
  • 出力電圧スイング . . . 正負電源電圧から40mV
  • 入力電圧ノイズ(100kHz) . . . 17nV/√Hz
  • 入力電流ノイズ(100kHz) . . . 0.9pA/√Hz
  • THD (5MHz、RL = 2kΩ、
    VO = 2VPP、AV =+ 2) . . . – 62dBc
  • セトリング・タイム . . . 68ns
  • 作動時の電源電圧条件は3V、5V、± 5V で完全に規定
  • 過励振復帰時間 . . . 100ns
  • 出力短絡保護(Note 11)
  • CMVRを超えても出力信号の位相は反転しない

(VS =± 5V、TA = 25 °C、RL = 2kΩ、AV =+ 1。特記のな
い限り、代表値)

  • –3dB BW(AV =+ 1) . . . 130MHz
  • 電源電圧範囲2.7V ~ . . . 12.8V
  • スルーレート(Note 8)、
    (AV =– 1) . . . 130V/µs
  • 電源電流( 無負荷時) . . . 2.7mA/ アンプ1個
  • 出力短絡電流 . . . + 115mA/ – 145mA
  • 線形出力電流 . . . ±75mA
  • 入力同相電圧 . . . V-の下0.5V、V+から1V
  • 出力電圧スイング . . . 正負電源電圧から40mV
  • 入力電圧ノイズ(100kHz) . . . 17nV/√Hz
  • 入力電流ノイズ(100kHz) . . . 0.9pA/√Hz
  • THD (5MHz、RL = 2kΩ、
    VO = 2VPP、AV =+ 2) . . . – 62dBc
  • セトリング・タイム . . . 68ns
  • 作動時の電源電圧条件は3V、5V、± 5V で完全に規定
  • 過励振復帰時間 . . . 100ns
  • 出力短絡保護(Note 11)
  • CMVRを超えても出力信号の位相は反転しない

LMH664X ファミリは単電源作動の電圧帰還型オペアンプです。同様の性能を持つ既存の製品と比べると、高速(130MHz)、低 歪み( – 62dBc)、大出力電流( 約75mA)、低価格、低電力という特長を備えています。

入力同相電圧範囲は、V-の下0.5V から、そしてV+から1V以内です。出力電圧の範囲は、正負どちらの電源電圧からも 40mV 以内にまで延びているため、低電圧アプリケーションに特に必要とされる広いダイナミック・レンジが得られます。重負荷で も駆動できるよう、約75mAまで流せる出力段回路が備わっています。出力スルーレートが130V/µsと高速なため、速度が上がっ ても出力スイングのピーク・ツー・ピーク値が小さくならず、その結果3V 単一電源でも40MHzという非常に広いフルパワー帯域幅 が得られます。低価格でこのような特性を備えているため、産業および民生用途の多くのアプリケーションに最適です。

すべての電源電圧および動作モードにおいて安定性が得られるように、設計には細心の注意を払いました。その結果、すぐれた 周波数応答特性が得られました。AV =+ 2、150Ω 負荷で、12MHz までゲイン・フラットネスは0.1dB です。しかもゲインや負 荷の軽重によらずピーキングは最小( 代表値は最大2dB) に抑えています。また、セトリング・タイムが68nsと高速であり、かつ歪 みも小さいので、ADC バッファはもちろん高周波フィルタ回路などさまざまな用途に十分に対応できます。

DG が0.01%と低く、DPも0.01°と小さいため、プロ用のビデオ装置にも利用できます。微分ゲインおよび微分位相は、150Ωのよう な重負荷でも出力電圧範囲全域で十分に維持されます。LMH664Xファミリは、シングル(LMH6642)、デュアル(LMH6643)、 クワッド(LMH6644) を揃えています。パッケージについては「製品情報」を参照してください。

LMH664X ファミリは単電源作動の電圧帰還型オペアンプです。同様の性能を持つ既存の製品と比べると、高速(130MHz)、低 歪み( – 62dBc)、大出力電流( 約75mA)、低価格、低電力という特長を備えています。

入力同相電圧範囲は、V-の下0.5V から、そしてV+から1V以内です。出力電圧の範囲は、正負どちらの電源電圧からも 40mV 以内にまで延びているため、低電圧アプリケーションに特に必要とされる広いダイナミック・レンジが得られます。重負荷で も駆動できるよう、約75mAまで流せる出力段回路が備わっています。出力スルーレートが130V/µsと高速なため、速度が上がっ ても出力スイングのピーク・ツー・ピーク値が小さくならず、その結果3V 単一電源でも40MHzという非常に広いフルパワー帯域幅 が得られます。低価格でこのような特性を備えているため、産業および民生用途の多くのアプリケーションに最適です。

すべての電源電圧および動作モードにおいて安定性が得られるように、設計には細心の注意を払いました。その結果、すぐれた 周波数応答特性が得られました。AV =+ 2、150Ω 負荷で、12MHz までゲイン・フラットネスは0.1dB です。しかもゲインや負 荷の軽重によらずピーキングは最小( 代表値は最大2dB) に抑えています。また、セトリング・タイムが68nsと高速であり、かつ歪 みも小さいので、ADC バッファはもちろん高周波フィルタ回路などさまざまな用途に十分に対応できます。

DG が0.01%と低く、DPも0.01°と小さいため、プロ用のビデオ装置にも利用できます。微分ゲインおよび微分位相は、150Ωのよう な重負荷でも出力電圧範囲全域で十分に維持されます。LMH664Xファミリは、シングル(LMH6642)、デュアル(LMH6643)、 クワッド(LMH6644) を揃えています。パッケージについては「製品情報」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMH6644-MIL アクティブ 低消費電力、130MHz 動作、75mA、レール・ツー・レール出力アンプ Military grade version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH6642/LMH6643/LMH6644 低電力、130MHz、75mA、出力フルスイング・オペアンプ データシート (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2009年 11月 9日
回路設計 バッファ付き計装アンプを使用した高電圧 SAR ADC 駆動回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 16日
回路設計 Driving a low-voltage single-ended SAR ADC circuit with high-voltage input (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
回路設計 Inverting circuit for high-to-low voltage level translation to drive ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Reference-Buffer, ADC-Driver, and Transimpedance Applications for OPAx328 PDF | HTML 2022年 11月 19日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート ADC Input Protection 2013年 9月 4日
アプリケーション・ノート AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B) 2013年 5月 1日
その他の技術資料 Die D/S LMH6644-MDC MWC Low Power, 130MHZ, 75MA Rail-to-Rail Output Amp 2012年 1月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH730131 — 高速、3回路/ 4回路 オペ・アンプ 評価ボード、14 ピン SSOP パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin TSSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMH730231 — 高速、4回路オペ・アンプ用 評価ボード、、14 ピン SOIC パッケージ

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH6644 PSPICE Model

SNOM137.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ