TLV316
- Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
- Low IQ: 400 µA/ch
- Excellent Power-to-Bandwidth Ratio
- Stable IQ Over Temperature and Supply Range
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Noise: 12 nV/√Hz at 1 kHz
- Low Input Bias Current: ±10 pA
- Offset Voltage: ±0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RFI/EMI Filter
- Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
The TLV316 (single), TLV2316 (dual), and TLV4316 (quad) devices comprise a family of general-purpose, low-power operational amplifiers. Features such as rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (400 µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz, and very-low noise (12 nV/√Hz at 1 kHz) make this family attractive for a variety of applications that require a good balance between cost and performance. The low input bias current supports operational amplifiers that are used in applications with megaohm source impedances.
The robust design of the TLVx316 provides ease-of-use to the circuit designer–a unity-gain stable, integrated RFI/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). This latest addition of low-voltage CMOS operational amplifiers to the portfolio, in conjunction with the TLVx313 and TLVx314 series, offer a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
Simulation File for Single-supply, Second-order, MFB Band-pass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second Order, Sallen-Key Lowpass Filter Circuit
Simulation for Single-supply, Second-order, Multiple-feedback High-pass Filter
TLV316 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060011 — 単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ハイパス・フィルタ回路
CIRCUIT060012 — 単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ローパス・フィルタ回路
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060054 — ローパス・サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060055 — 複数帰還バンドパス (帯域通過) フィルタ回路
CIRCUIT060056 — バンドパス (帯域通過) サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01353 — HVAC ブロア向け、低 BOM コスト電子整流モーターのリファレンス・デザイン
TIDA-00929 — アーク・シグネチャのキャプチャ向け、スペクトラム・アナライザ・シグナル・コンディショニング / プロセッシングのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点