TIDA-01353
HVAC ブロア向け、低 BOM コスト電子整流モーターのリファレンス・デザイン
TIDA-01353
概要
TIDA-01353 は、ディスクリート MOSFET をベースとする 3 相 ECM(電子整流モーター)制御モジュールで、センサレス台形波制御方式を使用して、HVAC(空調)ブロワ・アプリケーションに搭載されている定格 375W 以下のブラシレス(BLDC)モーターを駆動するためのリファレンス・デザインです。サイクルごとの過電流保護機能は、出力段の過電流からの保護、最大 85℃ でのボード動作を可能にします。また、このリファレンス・デザインはユーザーが事前設定可能な 5 種類のブロワ・スピード端子に対応する光絶縁機能を搭載しており、永久分相コンデンサ(PSC)モーター向けに代替が可能です。
特長
- オンボード温度センシング機能
- 回路絶縁用のフォトカプラ
- 低コストで高効率のセンサレス ECM(電子整流)モーター・コントローラ
- DC バスで単一のシャント抵抗を使用する電流センシング
- TI InstaSPIN-BLDC の逆起電力積分方式を使用するセンサレス台形波制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPD1.PDF (85 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2