LMT84
- LMT84LPG (TO-92Sパッケージ)は高速な熱時定数、標準値10s (エアフロー1.2m/s)
- 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
- 低電圧1.5Vでの動作
- 平均センサ・ゲイン: -5.5mV/℃
- 低い静止電流: 5.4µA
- 広い温度範囲: -50℃~150℃
- 出力の短絡保護
- 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
- 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
- コスト効率に優れたサーミスタの代替
LMT84は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.5Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4µA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT84LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT84はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
多くの TI リファレンス デザインには、LMT84 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点