LMT84-7EVM

LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

LMT84-7EVM

購入

概要

The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.

特長
  • Evaluation board for variety of analog temperature sensor products
  • The board is user-friendly and has access to the temp sensor output pins
  • アナログ温度センサ
    LMT84 SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT85 SC70 または TO-92 封止、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT86 SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT87 -13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

    TI.com で取り扱いなし
    計算ツール

    SNIC006 — LMT84 Look-Up Table

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SNIC006 LMT84 Look-Up Table

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 01 5 2014
    download LMT84 Look-Up Table (zip)  — 5 K

    チェックサム
    製品
    アナログ温度センサ
    LMT84 SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT84-Q1 車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ
    ハードウェア開発
    評価ボード
    LMT84-7EVM LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic006 or www.ti.com/lit/xx/snic006/snic006.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC006. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 10
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    データシート LMT86 2.2 V、SC70 /TO-92/TO-92S 、 アナログ温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 7月 1日
    データシート LMT86-Q1 2.2-V、SC70、アナログ温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 25日
    データシート LMT87-Q1 2.7-V、SC70、 Class-AB 出力のアナログ温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 25日
    証明書 LMT84-7EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート LMT87 2.7V、SC70/TO-92/TO-92S、Class-AB出力のアナログ温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 1月 23日
    データシート LMT84 1.5V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 12月 28日
    データシート LMT85 1.8V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 12月 28日
    データシート LMT84-Q1 1.5V、SC70、アナログ温度センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 11月 27日
    データシート LMT85-Q1 1.8V、SC70、アナログ温度センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 11月 27日
    EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMT84-7 Evaluation Board 2013年 2月 6日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ