データシート
UCC28881
- Integrated 14-Ω, 700-V Power MOSFET
- Integrated High-Voltage Current Source for Internal Device Bias Power
- Integrated Current Sense
- Internal Soft Start
- Self-Biased Switcher (Start Up and Operation Directly from Rectified Mains Voltage)
- Supports Buck, Buck-Boost and Flyback Topologies
- <100-μA Device Quiescent Current
- Robust Current Protection During Load Short Circuit
- Protection
- Current Limit
- Overload and Output Short Circuit
- Over Temperature
The UCC28881 integrates the controller and a 14-Ω, 700-V power MOSFET into one monolithic device. The device also integrates a high-voltage current source, enabling start up and operation directly from the rectified mains voltage. UCC28881 is the same family device of UCC28880, with higher current handling capability.
The low quiescent current of the device enables excellent efficiency. With the UCC28881 the most common converter topologies, such as buck, buck-boost and flyback can be built using a minimum number of external components.
The UCC28881 incorporates a soft-start feature for controlled start up of the power stage which minimizes the stress on the power-stage components.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC28881 700-V, 225-mA Low Quiescent Current Off-Line Converter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 1月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | Operating UCC2888x Offline Buck in Saturation for Cost Reduction | 2018年 6月 22日 | ||||
技術記事 | How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply | PDF | HTML | 2018年 2月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | UCC2888x Diode Selection When Configured as High Side Buck | 2017年 11月 20日 | ||||
技術記事 | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 2017年 8月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques | 2017年 3月 23日 | ||||
技術記事 | Powering the IoT | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) | 2015年 12月 8日 | ||||
技術記事 | Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET | PDF | HTML | 2015年 11月 3日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点