UCC28881EVM-680

UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール

UCC28881EVM-680

購入

概要

The UCC28881EVM-680 evaluation module (EVM) is an offline high-voltage buck-type power supply that provides 13 VDC at a maximum output of 225 mA. The input accepts a voltage range of 85 VAC to 265 VAC.

特長
  • Single 13V output
  • No load to 225-mA load range
  • Universal off-line input voltage range
  • Overload and output short-circuit protection
  • Controlled start up and restart after fault protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCC28880 非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ UCC28881 700V、最小静止電流、オフライン・スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28881EVM-680 — UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 2015年 12月 8日
証明書 UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ