データシート
TLV2387
- 非常に小さいオフセット電圧:±10µV (最大値)
- ゼロドリフト:±0.01µV/℃
- 小さい入力バイアス電流:300pA (最大値)
- 低ノイズ:1kHz 時に 8.5nV/√Hz
- 1/f ノイズなし:177nVPP (0.1Hz~10Hz)
- 同相入力範囲:電源レールを ±100mV 超過可能
- ゲイン帯域幅:5.7MHz
- 静止電流:570µA (アンプ 1 個あたり)
- 単一電源:1.7V~5.5V
- デュアル電源:±0.85V~±2.75V
- EMI および RFI フィルタ入力
TLV387、TLV2387、TLV4387 (TLVx387) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。TLVx387 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。TLVx387 は、わずか 570µA という静止電流で、5.7MHz の帯域幅、8.5nV/√Hz の広帯域ノイズ、177nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。TLVx387 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。
すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLVx387 高精度、ゼロドリフト、低入力バイアス電流オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点