CIRCUIT060004

低ノイズ、長距離の PIR センサ・コンディショナー回路

CIRCUIT060004

概要

この 2 段式アンプの設計は、受動赤外線 (PIR) センサからの信号を増幅し、フィルタ処理します。回路には、回路の出力におけるノイズを低減するため複数のローパスおよびハイパス・フィルタが含まれており、長距離での動作を検出でき、誤認トリガを減らすことができます。この回路の後にウィンドウ・コンパレータを追加してデジタル出力を生成するか、A/D コンバータ (ADC) 入力へ直接接続できます。
機能
  • 5V 単一電源
  • 0.7Hz ~ 10Hz の周波数を提供
  • AC ゲイン:90dB
汎用オペアンプ
TLV9062 デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ
MSP430 マイコン
MSP430FR2310 2KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス・アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Low-noise and long-range PIR sensor conditioner circuit (Rev. A) 2024年 1月 29日
* 回路設計 Low-noise long-range PIR sensor conditioner circuit MSP430 smart analog combo (Rev. A) PDF | HTML 2020年 3月 6日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日
アプリケーション・ノート Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017年 5月 12日
アプリケーション・ノート Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017年 3月 6日
設計ガイド Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design 2017年 2月 28日
設計ガイド Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) 2016年 12月 15日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ