CIRCUIT060017
デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル・ゲイン・アンプ回路
CIRCUIT060017
概要
この回路は、可変入力抵抗を使用して 6dB (2V/V) ~ 60dB (1000V/V) の範囲のプログラマブル非反転ゲインを実現します。この設計は、ゲイン範囲の全体にわたって同じカットオフ周波数を維持します。
機能
- +/-2.5V デュアル電源
- 入力:+/-1.25V
- 出力:+/-2.4V
- 帯域幅:7kHz
- ゲイン:2V/V ~ 1000V/V
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
アプリケーション概要 | Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) | PDF | HTML | 2020年 9月 29日 | |||
e-Book(PDF) | アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | 2019年 4月 18日 | |||
回路設計 | デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル・ゲイン・アンプ回路 | 英語版 | 2019年 1月 20日 |