TIPD204
低コスト、デジタル・プログラマブル・ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン
TIPD204
概要
This simple and low-cost digitally programmable gain amplifier design creates non-inverting gains ranging from 6dB (2V/V) to 60dB (1000V/V). The design is based on a general purpose op amp and a digital potentiometer as one of the gain-setting elements. The digital potentiometer is controlled with a standard I2C digital interface.
特長
- Digital Programmed Gain Range: 6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
- Controlled with I2C Digital Commands
- Features Non-Voltatile EEPROM memory
- Power Supply Voltage ±2.7 V to ±5.5 V
- Verified reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ20.PDF (201 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1