TPL0102-100
- Two Potentiometers with 256-Position Resolution
- Non-volatile Memory Stores Wiper Settings
- 100 kΩ End-to-End Resistance (TPL0102-100)
- Fast Power-up Response Time to Wiper Setting:
<100 µs - ±0.5 LSB INL, ±0.25 LSB DNL (Voltage-Divider
Mode) - 4 ppm/°C Ratiometric Temperature Coefficient
- I2C-compatible Serial Interface
- 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
- ±2.25 V to ±2.75 V Dual-Supply Operation
- Operating Temperature Range from –40°C to
85°C - Shutdown Mode
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- APPLICATIONS
- Adjustable Gain Amplifiers and Offset Trimming
- Adjustable Power Supplies
- Precision Calibration of Set Point Thresholds
- Sensor Trimming and Calibration
- Mechanical Potentiometer Replacement
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPL0102 has two linear-taper digital potentiometers (DPOTs) with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0102-100 has an end-to-end resistance of 100 kΩ.
The TPL0102 has non-volatile memory (EEPROM) which can be used to store the wiper position. This is beneficial because the wiper position is stored even during power-off and is automatically reinstated after power-on. The internal registers of the TPL0102 can be accessed using the I2C interface.
The TPL0102 is available in a 14-pin MicroQFN and 14-pin TSSOP package with a specified temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPL0102 Two 256-Taps Digital Potentiometers With Non-Volatile Memory データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 9月 17日 | ||
| アプリケーション概要 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 | ||||
| 技術記事 | Achieving the programmable power supply function in USB PD applications | PDF | HTML | 2018年 10月 22日 | |||
| e-Book(PDF) | The Best of Baker's Best – Amplifiers eBook | 2014年 1月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL0102EVM — TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module
The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン
TIPD204 — 低コスト、デジタル・プログラマブル・ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUC) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。