PMP10594

効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ・チャージャのリファンレス・デザイン

概要

PMP10594 is a synchronous 4-switch buck-boost converter reference design which utilizes the LM5175 controller for battery charger applications. The output voltage set point can be adjusted by a PWM signal over the range of 7.1V to 9.2V. I2C programming allows independent control of the average input current and charge current. Full scale input current limiting is 6A, while charge current is programmable to 12.5A. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 20A, which should never engage under normal circumstances. Additional pulse-by-pulse current limiting is inherent in the current-mode controller, making this a very robust design. A battery disconnect switch is used to provide trickle charging if the battery voltage is less than 6V.

特長
  • 115W maximum output power
  • 97% peak efficiency
  • PWM adjustable output voltage
  • 12C programmable iniput and charge currents
  • Synchronizable to external clock
出力電圧オプション PMP10594.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 22.5
Vout (Nom) (V) 9.2
Iout (Max) (A) 12.5
Output Power (W) 115
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY4.PDF (2651 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRU46.PDF (243 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRU47.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU48.PDF (151 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU50.ZIP (963 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE57.ZIP (306 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU49.PDF (1098 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87330Q3DSON 3mm x 3mm パワー・ブロック、20A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5DSON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA19926V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ

データシート: PDF
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)

TPL0102-100I2C インターフェイスと不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネルのデジタル ポテンショメータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G34シングル、1.65V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10594 Test Results 2017年 12月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ