TPL0102EVM
TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module
TPL0102EVM
概要
The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.
特長
• TPL0102: 2-channel, 256-Tap, Linear Taper DPOT with Non-Volatile Memory and I2C Interface.
• Simple Evaluation Module (EVM) for user configuration and evaluation.
• Dual Footprint Option (Board Pre-Populated With MicroQFN Package)
• Interface to Host Via Connector J14
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
購入と開発の開始
評価ボード
TPL0102EVM — TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2