TLV2620
- CMOS Rail-To-Rail Output
- VICR Includes Positive Rail
- Wide Bandwidth...11 MHz
- Slew Rate...10 V/µs
- Supply Current...800 µA/Channel
- Input Noise Voltage...27 nV/Hz
- Ultralow Power Down Mode
- IDD(SHDN) = 4 µA/Channel
- Supply Voltage Range...2.7 V to 5.5 V
- Specified Temperature Range
- –40 °C to 125 °C...Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2620/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2622/3)
- Universal Opamp EVM (See SLOU060 for More Information)
The TLV262x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output with an input range that includes the positive rail. The TLV262x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range (40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV262x also provides 11-MHz bandwidth from only 800 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 5.5 V, which, when coupled with a 2.7-V minimum, allows the devices to be operated from lithium ion cells. The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications. The positive input range allows it to directly interface to positive rail referred systems. All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power micro-controllers available today including TIs MSP430.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown データシート (Rev. D) | 2005年 1月 14日 | |||
e-Book(PDF) | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021年 4月 29日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV262x EMI Immunity Performance | 2013年 6月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点