製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.0425 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.0425 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 4.2 VICR (min) (V) -0.1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • 2.7-V and 5-V Performance
  • Low Supply Current
    • LMV331 . . . 60 µA Typ
    • LMV393 . . . 100 µA Typ
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Low Output Saturation Voltage . . . 200 mV Typ
  • Open-Collector Output for Maximum Flexibility

  • Qualified for Automotive Applications
  • 2.7-V and 5-V Performance
  • Low Supply Current
    • LMV331 . . . 60 µA Typ
    • LMV393 . . . 100 µA Typ
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Low Output Saturation Voltage . . . 200 mV Typ
  • Open-Collector Output for Maximum Flexibility

The LMV393-Q1 device is a low-voltage (2.7 V to 5.5 V) version of the dual and quad comparators, LM393 and LM339, which operate from 5 V to 30 V. The LMV331-Q1 is the single-comparator version.

The LMV331-Q1 and LMV393-Q1 are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, low power, space saving, and price are the primary specifications in circuit design for portable consumer products. These devices offer specifications that meet or exceed the familiar LM339 and LM393 devices at a fraction of the supply current.

The LMV393-Q1 device is a low-voltage (2.7 V to 5.5 V) version of the dual and quad comparators, LM393 and LM339, which operate from 5 V to 30 V. The LMV331-Q1 is the single-comparator version.

The LMV331-Q1 and LMV393-Q1 are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, low power, space saving, and price are the primary specifications in circuit design for portable consumer products. These devices offer specifications that meet or exceed the familiar LM339 and LM393 devices at a fraction of the supply current.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート General-Purpose Low-Voltage Comparators データシート (Rev. D) 2011年 8月 24日
アプリケーション概要 Automotive Current Monitoring Using High Speed Amplifiers 2018年 7月 16日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMV331 PSpice Model

SLCM016.ZIP (17 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMV3xx TINA-TI Spice Model

SNOM773.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01418 — 車載、HVAC コンプレッサ向け、高電圧、大電力モーター・ドライバのリファレンス・デザイン

このブラシレス DC(BLDC)モーター向けリファレンス・デザインは、UCC27712-Q1 ハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバと、その後段に配置したディスクリート IGBT ハーフ・ブリッジを使用して、車載用の HVAC コンプレッサを制御します。このリファレンス・デザインは、TI の InstaSPIN™ ソフトウェアと 3 相モーター制御アルゴリズムを組み合わせて使用しています。その結果、設計者は Piccolo マイコンの (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ