LMV981-N
- 1.8V、2.7V、5Vでの仕様を保証
- 出力スイング
- 600Ω負荷: レールから80mV
- 2kΩ負荷: レールから30mV
- レールを200mV超えるVCM
- 消費電流(チャネルごとに): 100µA
- ゲイン帯域幅積: 1.4MHz
- 最大VOS: 4mV
- 600Ω負荷でのゲイン: 101dB
- 超小型のパッケージ: DSBGA 1.0mm×1.5mm
- シャットダウンからのターンオン時間: 19µs
- デュアルでの独立したシャットダウン
- 温度範囲: -40℃~125℃
アプリケーション
- 産業用および車載用
- 消費者向け通信機器
- フィットネス用トラッカー
- ウェアラブル
- 携帯電話/スマートフォン
- ポータブル・オーディオ
- 携帯用およびバッテリ駆動の電子機器
- 消費電流の監視
- バッテリ監視
All trademarks are the property of their respective owners.
LMV98x-Nは低電圧、低消費電力のオペアンプです。LMV98x-Nは1.8V~5Vの電源電圧で動作し、入力と出力がレール・ツー・レールです。LMV98x-Nの入力同相モード電圧範囲は電源を200mV超えるため、電源電圧の範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。出力は無負荷でレール・ツー・レールのスイングが可能であり、1.8V電源で600Ω負荷のとき、レールから105mV以内です。LMV98x-Nは1.8Vでの動作に最適化されているため、2つのボタン電池や単一セルのリチウムイオン・バッテリを使用するバッテリ駆動システムに理想的です。
LMV98x-Nにはシャットダウン・ピンがあり、デバイスをディセーブルして消費電流を減らすために使用できます。SHDNピンがLOWのとき、デバイスはシャットダウン中です。シャットダウン時は出力が高インピーダンスになります。
LMV98x-Nは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV98x-Nは、600Ωの負荷と1000pFまでの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。LMV98x-NはDCゲインが101dBと高いため、低周波数のアプリケーションに適しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV98x-N 小型、低消費電力、1.8V RRIOオペアンプ、シャットダウン機能付き データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 |
回路設計 | AC 結合 (HPF) の反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 8日 | ||
回路設計 | AC結合(HPF)の反転アンプ回路 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 5月 15日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 9月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点