LME49860
- Easily Drives 600Ω Loads
- Optimized for Superior Audio Signal Fidelity
- Output Short Circuit Protection
- PSRR and CMRR Exceed 120dB (Typ)
- SOIC or PDIP Packages
Key Specifications
- Power Supply Voltage Range: ±2.5 to ±22V
- THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz)
- RL = 2kΩ: 0.00003% (Typ)
- RL = 600Ω: 0.00003% (Typ)
- Input Noise Density: 2.7 nV/√Hz (Typ)
- Slew Rate: ±20V/μs (Typ)
- Gain Bandwidth Product: 55MHz (Typ)
- Open Loop Gain (RL = 600Ω): 140dB (Typ)
- Input Bias Current: 10nA (Typ)
- Input Offset Voltage: 0.1mV (Typ)
- DC Gain Linearity Error: 0.000009%
All trademarks are the property of their respective owners.
The LME49860 is part of the ultra-low distortion, low noise, high slew rate operational amplifier series optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49860 audio operational amplifiers deliver superior audio signal amplification for outstanding audio performance. The LME49860 combines extremely low voltage noise density (2.7nV/√Hz) with vanishingly low THD+N (0.00003%) to easily satisfy the most demanding audio applications.
To ensure that the most challenging loads are driven without compromise, the LME49860 has a high slew rate of ±20V/μs and an output current capability of ±26mA. Further, dynamic range is maximized by an output stage that drives 2kΩ loads to within 1V of either power supply voltage and to within 1.4V when driving 600Ω loads.
The LME49860's outstanding CMRR (120dB), PSRR (120dB), and VOS (0.1mV) give the amplifier excellent operational amplifier DC performance.
The LME49860 has a wide supply range of ±2.5V to ±22V. Over this supply range the LME49860 maintains excellent common-mode rejection, power supply rejection, and low input bias current. The LME49860 is unity gain stable. This Audio Operational Amplifier achieves outstanding AC performance while driving complex loads with values as high as 100pF.
The LME49860 is available in 8-lead narrow body SOIC and 8-lead PDIP packages. Demonstration boards are available for each package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LME49860 44V Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier データシート (Rev. C) | 2013年 4月 5日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LME49860MABD — 44V 高性能、ハイファイ、2回路 オーディオ・オペ・アンプ(8 ピン、SOIC パッケージ)
The LME49860 is part of the ultra-low distortion, low noise, high slew rate operational amplifier series optimized and fully specified for high performance, high fidelity applications. Combining advanced leading-edge process technology with state-of-the-art circuit design, the LME49860 audio (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点