TLV7211A
- Parameters Specified at 2.7-V, 5-V, and 15-V Supplies
- Supply Current 7 µA (Typ) at 5 V
- Response Time 4 µs (Typ) at 5 V
- Push-Pull Output
- Input Common-Mode Range Beyond VCC- and VCC+
- Low Input Current
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Products
- Notebooks and PDAs
- Mobile Communications
- Alarm and Security Circuits
- Direct Sensor Interface
- Replaces Amplifiers Used as Comparators With Better Performance and Lower Current
The TLV7211 and TLV7211A are micropower CMOS comparators available in the space-saving SOT-23-5 package. This makes the comparators ideal for space- and weight-critical designs. The TLV7211A features an input offset voltage of 5 mV, and the TLV7211 features an input offset voltage of 15 mV.
The main benefits of the SOT-23-5 package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the TLV7211 or TLV7211A a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.
The SOT-23-5 package's small size allows it to fit into tight spaces on PC boards.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV7211, TLV7211A CMOS Comparators With Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output データシート (Rev. B) | 2007年 1月 25日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
The amplifier performance development kit (PDK) is an evaluation module (EVM) kit to test common operational amplifier (op amp) parameters and is compatible with most op amps and comparators. The EVM kit offers a main board with several socketed daughtercard options to fit package needs, allowing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。