この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV2434A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) - Output Swing Includes Both Supply Rails
- Extended Common-Mode Input Voltage Range . . . 0 V to 4.5 V (Min)
with 5-V Single Supply - No Phase Inversion
- Low Noise . . . 18 nV/√Hz Typ at f = 1 kHz
- Low Input Offset Voltage
950 µV Max at TA = 25°C (TLV243xA) - Low Input Bias Current . . . 1 pA Typ
- Very Low Supply Current . . . 125 µA Per Channel Max
- 600-Ω Output Drive
- Macromodel Included
The TLV243x and TLV243xA are low-voltage operational amplifier from Texas Instruments. The common-mode input voltage range for each device is extended over the typical CMOS amplifiers making them suitable for a wide range of applications. In addition, these devices do not phase invert when the common-mode input is driven to the supply rails. This satisfies most design requirements without paying a premium for rail-to-rail input performance. They also exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. This family is fully characterized at 3-V and 5-V supplies and is optimized for low-voltage operation. The TLV243x only requires 100 µA (typ) of supply current per channel, making it ideal for battery-powered applications. The TLV243x also has increased output drive over previous rail-to-rail operational amplifiers and can drive 600-Ω loads for telecom applications.
The other members in the TLV243x family are the high-power, TLV244x, and micro-power, TLV2422, versions.
The TLV243x, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels and low-voltage operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single- or split-supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). For precision applications, the TLV243xA is available and has a maximum input offset voltage of 950 µV.
If the design requires single operational amplifiers, see the TI TLV2211/21/31. This is a family of rail-to-rail output operational amplifiers in the SOT-23 package. Their small size and low power consumption, make them ideal for high density, battery-powered equipment.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage of Op Amps データシート (Rev. B) | 2011年 1月 4日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点