LPC660
Rail-to-rail output swing | |
Micropower operation: | (1 mW) |
Specified for 100 k | |
High voltage gain: | 120 dB |
Low input offset voltage: | 3 mV |
Low offset voltage drift: | 1.3 µV/°C |
Ultra low input bias current: | 2 fA |
Input common-mode includes V- | |
Operation range from +5V to +15V | |
Low distortion: | 0.01% at 1 kHz |
Slew rate: | 0.11 V/µs |
Full military temp. range available |
The LPC660 CMOS Quad operational amplifier is ideal for operation from a single supply. It features a wide range of operating voltages from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain (into 100 k and 5 k
) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents, while the power supply requirement is typically less than 1 mW.
This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process.
See the LPC662 datasheet for a Dual CMOS operational amplifier and LPC661 datasheet for a single CMOS operational amplifier with these same features.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LPC660 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2004年 12月 6日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点