TL3116
- Ultra-Fast Operation...10 ns (typ)
- Low Positive Supply Current
12.7 mA (Typ) - Operates From a Single 5-V Supply or From a Split ±5-V Supply
- Complementary Outputs
- Input Common-Mode Voltage Includes Negative Rail
- Low Offset Voltage
- No Minimum Slew Rate Requirement
- Output Latch Capability
- Functional Replacement to the LT1116
The TL3116 is an ultra-fast comparator designed to interface directly to TTL logic while operating from either a single 5-V power supply or dual ±5-V supplies. The input common-mode voltage extends to the negative rail for ground sensing applications. It features extremely tight offset voltage and high gain for precision applications. It has complementary outputs that can be latched using the LATCH ENABLE terminal. Figure 1 shows the positive supply current of the comparator. The TL3116 only requires 12.7 mA (typical) to achieve a propagation delay of 10 ns.
The TL3116 is a pin-for-pin functional replacement for the LT1116 comparator, offering high-speed operation but consuming much less power.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL3116, TL3116Y: Ultra-Fast Low-Power Precision Comparators データシート (Rev. C) | 2004年 4月 23日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点