LMV651
- Typical 5-V Supply, Unless Otherwise Noted
- Specified 3-V and 5-V Performance
- Low Power Supply Current
- LMV651: 116 µA
- LMV652: 118 µA per Amplifier
- LMV654: 122 µA per Amplifier
- High Unity-Gain Bandwidth: 12 MHz
- Maximum Input Offset Voltage: 1.5 mV
- CMRR: 100 dB
- PSRR: 95 dB
- Input Referred Voltage Noise: 17 nV/√Hz
- Output Swing With 2-kΩ Load, 120 mV from Rail
- Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
- Temperature Range: –40°C to 125°C
TIs LMV65x devices are high-performance, low-power operational amplifier ICs implemented with TIs advanced VIP50 process. This family of parts features 12 MHz of bandwidth while consuming only 116 µA of current, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this operational amplifier class. The LMV65x devices are unity-gain stable and provide an excellent solution for general-purpose amplification in low-voltage, low-power applications.
This family of low-voltage, low-power amplifiers provides superior performance and economy in terms of power and space usage. These operational amplifiers have a maximum input offset voltage of 1.5 mV, a rail-to-rail output stage, and an input common-mode voltage range that includes ground. The LMV65x provide a PSRR of 95 dB, a CMRR of 100 dB, and a total harmonic distortion (THD) of 0.003% at 1-kHz frequency and 2-kΩ load.
The operating supply voltage range for this family of parts is from 2.7 V and 5.5 V. These operational amplifiers can operate over a wide temperature range (40°C to 125°C), making them ideal for automotive applications, sensor applications, and portable equipment applications. The LMV651 is offered in the ultra-tiny 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 package. The LMV652 is offered in an 8-pin VSSOP package. The LMV654 is offered in a 14-pin TSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV65x 12-MHz, Low Voltage, Low Power Amplifiers データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点