551012922-001
SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
551012922-001
概要
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.
The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.
特長
- Universal for all low voltage, low power op amps.
- Dual sided layout for different pin-outs.
- Accommodates components of any of these sizes:
1206
0805
0603 - Quick and easy evaluation.
汎用オペアンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | |||
証明書 | 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |