LMV301
- Input Bias Current: 0.182 pA
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz
- Supply Voltage at 1.8V: 1.8 to 5 V
- Supply Current: 150 µA
- Input Referred Voltage Noise at 1kHz: 40nV/√Hz
- DC Gain (600Ω Load): 100 dB
- Output Voltage Range at 1.8V: 0.024 to 1.77 V
- Input Common-Mode Voltage Range: −0.3 to ±1.2 V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV301 CMOS operational amplifier is ideal for single supply, low voltage operation with an ensured operating voltage range from 1.8V to 5V. The low input bias current of less than 0.182pA typical, eliminates input voltage errors that may originate from small input signals. This makes the LMV301 ideal for electrometer applications requiring low input leakage such as sensitive photodetection transimpedance amplifiers and sensor amplifiers. The LMV301 also features a rail-to-rail output voltage swing in addition to a input common-mode range that includes ground. The LMV301 will drive a 600Ω resistive load and up to 1000pF capacitive load in unity gain follower applications. The low supply voltage also makes the LMV301 well suited for portable two-cell battery systems and single cell Li-Ion systems.
The LMV301 exhibits excellent speed-power ratio, achieving 1MHz at unity gain with low supply current. The high DC gain of 100dB makes it ideal for other low frequency applications.
The LMV301 is offered in a space saving SC70 package, which is only 2.0X2.1X1.0mm. It is also similar to the LMV321 except the LMV301 has a CMOS input.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点