LPV521
- VS = 5V (特に記載のない限り標準値):
- 電源電流 (VS = 0.3V 時):400nA (最大値)
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 低い TCVOS:3.5µV/°C (最大値)
- VOS:1mV (最大値)
- 入力バイアス電流:40fA
- PSRR:109dB
- CMRR:102dB
- 開ループ ゲイン:132dB
- ゲイン帯域幅積:6.2kHz
- スルーレート:2.4V/ms
- 入力電圧ノイズ (f = 100Hz 時):255nV/√Hz
- 温度範囲:-40℃~+125℃
LPV521 は、非常に長いバッテリ寿命を必要とするアプリケーション向けに設計されたシングル ナノパワー 552nW アンプです。1.6V~5.5V の動作電圧範囲と標準 351nA の消費電流の組み合わせにより、RFID リーダーやリモート センサなどのナノパワー アプリケーションに最適です。入力同相モード電圧はレール全体にわたって 0.1V であり、TCVOS が保証され、レール ツー レールの電圧出力性能を備えています。LPV521 の CMOS 入力段は注意深く設計され、標準で 40fA という低い IBIAS 電流によって競合製品に差を付けています。この低い入力電流により、メグオーム抵抗や高インピーダンスのフォトダイオード、充電センスなどの状況で生じる、IBIAS や IOS の誤差が大きく減少します。LPV521 は PowerWise ファミリの製品であり、電力対性能比が非常に優れています。
広い入力同相モード電圧範囲、保証された 1mV の VOS および 3.5µV/℃の TCVOS により、ハイサイドとローサイド両方の電流センシングで正確で安定した測定を実現します。
また、EMI 保護が組み込まれ、携帯電話や他の RFID リーダーからの不要な RF 信号による影響を低減しています。
LPV521 は、5 ピン SC70 および 8 ピン PDIP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LPV521 ナノパワー、1.8V、RRIO、CMOS 入力オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション概要 | Simplifying Environmental Measurements in Power Conscious Factory and Building A (Rev. A) | 2018年 1月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) | 2017年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00759 — Bluetooth Smart 対応、コイン・セル・バッテリで 10 年動作可能な低消費電力 PIR モーション・ディテクタのリファレンス・デザイン
TIDA-01546 — バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点