この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
NE5534A
- Equivalent Input Noise Voltage
3.5 nV/√Hz Typ - Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
- Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
- High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
- Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω - High Slew Rate 13 V/µs Typ
- Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
- Low Harmonic Distortion
- Offset Nulling Capability
- External Compensation Capability
The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.
These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.
For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 11月 20日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点