LM2903-N
- 広い電源範囲
- 電圧範囲:2.0V~36V
- シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
- 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
- 低い入力バイアス電流: 25nA
- 低い入力オフセット電流: ±5nA
- 最大オフセット電圧:±3mV
- 入力同相電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
- 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
- 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
- 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
- DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
- 利点
- 高精度のコンパレータ
- 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
- デュアル電源が不要
- グランド付近のセンシングが可能
- すべての形式のロジックと互換
- バッテリ動作に適した消費電力
LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。
アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック・タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル・ロジック・ゲートなどが含まれます。LM193-N シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。正負両方の電源で動作する場合、LM193-N シリーズは MOS ロジックと直接接続できます。MOS ロジックと接続する場合、本デバイスが低消費電力であることは標準的なコンパレータに対して明らかな利点です。
LM393 および LM2903 は、TI の革新的な 8 つの大型バンプ (12 mil) 付きの薄型 DSBGA パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 8 | Ultra Librarian |
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。