TLV1922

アクティブ

2.5 V 内部リファレンス搭載、65V オープンドレイン コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Rating Catalog Features Fail-safe, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 1 Vs (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Rating Catalog Features Fail-safe, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 幅広い電源電圧範囲:3.3V~65V
  • 最大 65V のフェイルセーフ入力
  • 最大 65V のオープン ドレイン出力
  • 2.5V、1.5%、100ppm 最大電圧リファレンス
  • リファレンス出力は最大 1mA を供給できます
  • 3mV 入力オフセット電圧
  • 伝搬遅延時間:900ns
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • 低い消費電流:チャネルあたり 8uA
  • ピン間隔は IPC2221A の沿面距離要件 (SOIC) を満たしています。
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • 幅広い電源電圧範囲:3.3V~65V
  • 最大 65V のフェイルセーフ入力
  • 最大 65V のオープン ドレイン出力
  • 2.5V、1.5%、100ppm 最大電圧リファレンス
  • リファレンス出力は最大 1mA を供給できます
  • 3mV 入力オフセット電圧
  • 伝搬遅延時間:900ns
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • 低い消費電流:チャネルあたり 8uA
  • ピン間隔は IPC2221A の沿面距離要件 (SOIC) を満たしています。
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

TLV1921 および TLV1922 はシングルおよびデュアル 65V コンパレータのファミリで、外部からアクセスできる 2.5V のリファレンスを内蔵しています。入力は、電源電圧にかかわらず、最高 65V までフェイルセーフで許容されます。このため、このコンパレータは、動作電圧が 65V に準拠することが求められる 12V および 24V の産業用システムに最適です。同様に、フェイルセーフ入力により、電源シーケンシングの懸念を排除できます。

シングルおよびデュアル チャネル オプションでは、外部で利用可能な 2.5V リファレンス出力と非専用コンパレータ入力があるため、反転および非反転構成が可能です。デュアル チャネルは、外部から入手可能な 2.5V リファレンス出力も備えており、1番目のコンパレータの非反転入力に内部接続されています。デュアル構成により、ウィンドウ コンパレータ アプリケーションまたはデュアル チャネル過電圧検出が可能になります。

すべてのデバイスにパワーオン リセット (POR) 機能が搭載され、出力が入力に応答し、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態に設定されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生されるのを防止できます。

ファミリのコンパレータには、65V 準拠のオープン ドレイン出力段があります。

TLV1921 および TLV1922 はシングルおよびデュアル 65V コンパレータのファミリで、外部からアクセスできる 2.5V のリファレンスを内蔵しています。入力は、電源電圧にかかわらず、最高 65V までフェイルセーフで許容されます。このため、このコンパレータは、動作電圧が 65V に準拠することが求められる 12V および 24V の産業用システムに最適です。同様に、フェイルセーフ入力により、電源シーケンシングの懸念を排除できます。

シングルおよびデュアル チャネル オプションでは、外部で利用可能な 2.5V リファレンス出力と非専用コンパレータ入力があるため、反転および非反転構成が可能です。デュアル チャネルは、外部から入手可能な 2.5V リファレンス出力も備えており、1番目のコンパレータの非反転入力に内部接続されています。デュアル構成により、ウィンドウ コンパレータ アプリケーションまたはデュアル チャネル過電圧検出が可能になります。

すべてのデバイスにパワーオン リセット (POR) 機能が搭載され、出力が入力に応答し、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態に設定されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生されるのを防止できます。

ファミリのコンパレータには、65V 準拠のオープン ドレイン出力段があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV192x 2.5V 電圧リファレンスを内蔵した 65V コンパレータ ファミリ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV1921 PSpice Model

SNOM810.ZIP (75 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV1921 TINA-TI Model

SNOM809.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ